寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | Lc | H | H1 | Lf | G | D | L | D1 | F | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULE-110-A-AL | 66 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 110 | 24 | 22 | 92 | 1000 | AL | M6×12 | 1,590 | 1,749 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-110-A-BK | 66 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 110 | 24 | 22 | 92 | 1000 | BK | M6×12 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 在庫品 |
ULE-130-A-AL | 86 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 130 | 24 | 22 | 106 | 1000 | AL | M6×12 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-130-A-BK | 86 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 130 | 24 | 22 | 106 | 1000 | BK | M6×12 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-150-A-AL | 106 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 150 | 24 | 22 | 120 | 1000 | AL | M6×12 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-150-A-BK | 106 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 150 | 24 | 22 | 120 | 1000 | BK | M6×12 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-200-A-AL | 156 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 200 | 24 | 22 | 155 | 1000 | AL | M6×12 | 2,320 | 2,552 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-200-A-BK | 156 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 200 | 24 | 22 | 155 | 1000 | BK | M6×12 | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-250-A-AL | 206 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 250 | 24 | 22 | 190 | 1000 | AL | M6×12 | 2,590 | 2,849 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-250-A-BK | 206 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 250 | 24 | 22 | 190 | 1000 | BK | M6×12 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-300-A-AL | 256 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 300 | 24 | 22 | 225 | 1000 | AL | M6×12 | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-300-A-BK | 256 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 300 | 24 | 22 | 225 | 1000 | BK | M6×12 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-400-A-AL | 356 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 400 | 24 | 22 | 295 | 1000 | AL | M6×12 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-400-A-BK | 356 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 400 | 24 | 22 | 295 | 1000 | BK | M6×12 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-500-A-AL | 456 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 500 | 24 | 22 | 365 | 1000 | AL | M6×12 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
ULE-500-A-BK | 456 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 500 | 24 | 22 | 365 | 1000 | BK | M6×12 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
ULE-AL アルマイト処理 | ULE-BK 静電塗装 | |
---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- スタイリッシュなデザインの取っ手。
- 引き出し用の取っ手に適しています。
- M6用のタップ溝を全長にわたって加工しています。ねじ固定範囲Lcのどの位置からでもねじを取りつけられるため、取りつけ寸法を自由に選ぶことができます。
- 標準タイプとラベル取りつけタイプがあります。
ULE-A----標準タイプ
ULE-B----ラベル取りつけタイプ - ラベルのテンプレートをご用意しています。NBKウェブサイトからダウンロードしてください。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | 価格(円)*1 |
---|---|
M6×12 | 220 |
*1: ポケット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。