単位 : mm
| 品番 | Lc | H | H1 | Lf | G | D | L | D1 | F | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULE-250-A-BK | 206 | 36 | 13 | 12 | 8 | 34 | 250 | 24 | 22 | 190 | 1000 | BK | M6×12 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
ULE-250-A-BKの特長
- スタイリッシュなデザインの取っ手。
- 引き出し用の取っ手に適しています。
- M6用のタップ溝を全長にわたって加工しています。ねじ固定範囲Lcのどの位置からでもねじを取りつけられるため、取りつけ寸法を自由に選ぶことができます。

- 標準タイプとラベル取りつけタイプがあります。
ULE-A----標準タイプ
ULE-B----ラベル取りつけタイプ - ラベルのテンプレートをご用意しています。NBKウェブサイトからダウンロードしてください。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
*1: ポケット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
ULE-250-A-BKの材質・仕上げ
| ULE-AL アルマイト処理 | ULE-BK 静電塗装 | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |











