単位 : mm
| 品番 | A | L1 | a | D | W1 | D1 | H | h | L | Lf min. | M | W | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULFS-20-112 | 20 | 112 | 13 | 24 | 32 | 13.5 | 48 | 32 | 125 | 10 | M6 | 50 | 294 | 1000 | M6×12 | 7,760 | 8,536 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
ULFS-20-112の材質・仕上げ
| ULFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 ショットブラスト |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
ULFS-20-112の特長
- オフセットタイプ。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- 耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×12 | 280 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれておりません。






