| 品番 | 許容荷重*1 (N) |
質量 (g) |
カバーの色 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPVF-3NC-BL | 500 | 167 | BL | 9,000 | 9,900 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UPVF-3NC-BLの材質・仕上げ
| UPVF | |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維強化ナイロン6 |
| 操作ボタン | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
| カバー | アルミニウム合金 アルマイト処理(各色) |
| 空気圧バルブ | PBT 黄銅 無電解ニッケルメッキ |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
UPVF-3NC-BLの特長
- 2ポジション・3方向の空気圧バルブを取りつけたプラスティック取っ手。
- 空気圧バルブはφ6の継手が付属しています。
- スプール弁機構により、ボタンの操作性は圧力に左右されません。
- 操作ボタンから手を離すと、内蔵スプリングの力で操作ボタンがもとの位置に戻ります。
- 品番の末尾記号により、カバーの色が選択できます。
| 末尾記号 | カバーの色 |
|---|---|
| BK | アルマイト処理(黒) |
| BL | アルマイト処理(ブルー*1) |
| SG | アルマイト処理(シルバー) |
*1: カラーアルマイトのため色のばらつきが発生することがあります。
仕様
| 動作方式 | 常時閉 |
| 最低使用圧力 | 0MPa |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa |
| 使用温度 | 0℃~50℃(凍結がないこと) |
| 適用チューブ外径 | φ6 |
取りつけ穴
温度・湿度により取りつけ寸法に誤差が生じる場合があります。取りつけ面に押し当てて、ピッチを合わせて取りつけてください。

使用上の注意
空気圧機器は、取り扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組み立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。チューブの取りつけ・取りはずし方法
チューブの取りつけ
チューブを奥まで差し込む*1ことでチューブが固定されます。固定後、チューブを引いて抜けないことを確認します。

*1: チューブが奥まで差し込まれていないと漏れの原因となる可能性があります。
チューブの取りはずし
チューブ内の圧力がゼロになっていることを確認します。継手の開放リングを均等に奥まで押し込み*1、チューブを手前に引き抜きます。

*1: 押し込みが不十分な場合、チューブが抜けない、または傷付く可能性があります。
JIS記号