単位 : mm
| 品番 | Lr | Lc | R | sw | W | W2 | H | T | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URPHS-100 | 8.1 | 6.1 | 6.3 | 10 | 55 | 48 | 44.5 | 15.5 | 10 | 27 | 118 | 100 | 111 | 500 | M6×10 | 5,500 | 6,050 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
● 本商品は2013年に GN425.5-NI から品番変更しました。
URPHS-100の材質・仕上げ
| URPHS ステンレス製 | |
|---|---|
| 取っ手部 | SUS303 |
| カバーキャップ | ABS樹脂 |
| ヒンジ | ポリアミド |
| 六角穴付きボルト (別料金) |
SUSXM7 |
URPHS-100の特長
- 折りたたみ式の取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
- 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
- カバーキャップをはずすと、ボルト・ナットを取りつけることができます。
- 取りつけには、M6の六角穴付きボルト・六角ボルト・六角ナットのいずれかを使用して取りつけてください。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×10 | 220 |
*1: リトラクタブル取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






