単位 : mm
品番 | M | Lf min. | H | h | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用シールリング | SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP-12-160-A4-HP-HD-E | M5 | 12 | 51 | 39 | 12 | 12.8 | 172.8 | 160 | 202 | 1000 | FSRN-12-8-2-HD-E | - | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
USP-12-160-A4-HP-HD-Eの材質・仕上げ
USP-A4-HD-E | USP-A4-HP-HD-E | |
---|---|---|
本体 | SUS316L ショットブラスト |
SUS316L 研磨 |
シールリング | EPDM(水色) 硬度ショアA85±5 |
EPDM(水色) 硬度ショアA85±5 |
USP-12-160-A4-HP-HD-Eの特長
- ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD-E
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-40℃~120℃
-
商品記号により、表面処理が選択できます。
USP-A4-HD-E----ショットブラスト
USP-A4-HP-HD-E----研磨