• 取っ手

USP-16-250-A4-HD-E

ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン

Stainless Steel Pull - Hygienic Design

USP-16-250-A4-HD-Eの形状図

USP-A4-HD-Eステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン寸法図

単位 : mm

品番 M Lf min. H h A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用シールリング SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
USP-16-250-A4-HD-E M6 12 59 43 16 16.8 266.8 250 520 1000 FSRN-16-12-2-HD-E 14,200 15,620 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M Lf min. H h A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用シールリング SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
USP-16-250-A4-HD-E M6 12 59 43 16 16.8 266.8 250 520 1000 FSRN-16-12-2-HD-E 14,200 15,620 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M Lf min. H h A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用シールリング SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
USP-16-250-A4-HD-E M6 12 59 43 16 16.8 266.8 250 520 1000 FSRN-16-12-2-HD-E 14,200 15,620 CAD カート 実働10日目出荷
品番 M Lf min. H h A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用シールリング SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
USP-16-250-A4-HD-E M6 12 59 43 16 16.8 266.8 250 520 1000 FSRN-16-12-2-HD-E 14,200 15,620 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

USP-16-250-A4-HD-Eの材質・仕上げ

USP-A4-HD-E USP-A4-HP-HD-E
本体 SUS316L
ショットブラスト
SUS316L
研磨
シールリング EPDM(水色)
硬度ショアA85±5
EPDM(水色)
硬度ショアA85±5

USP-16-250-A4-HD-Eの特長

  • ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
  • 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Eでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD-E
  • 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
  • EPDM製のシールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
  • 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
  • EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
  • DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
  • 使用可能温度:-40℃~120℃
  • 商品記号により、表面処理が選択できます。
    USP-A4-HD-E----ショットブラスト
    USP-A4-HP-HD-E----研磨

関連商品

シールリングFSRN-HD-E単体での購入も可能です。
FSRN-HD-E

USP-A4-HD-Eステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

USP-A4-HD-Eにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります