寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | L1 | D | H | h | L | Lf min. | M | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用シールリング | SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP-12-125-A4-HD-F | 12 | 125 | 12.8 | 51 | 39 | 137.8 | 12 | M5 | 170 | 1000 | FSRN-12-8-2-HD-F | - | 11,300 | 12,430 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-12-160-A4-HD-F | 12 | 160 | 12.8 | 51 | 39 | 172.8 | 12 | M5 | 202 | 1000 | FSRN-12-8-2-HD-F | - | 12,300 | 13,530 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-12-200-A4-HD-F | 12 | 200 | 12.8 | 51 | 39 | 212.8 | 12 | M5 | 240 | 1000 | FSRN-12-8-2-HD-F | - | 13,300 | 14,630 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-16-160-A4-HD-F | 16 | 160 | 16.8 | 59 | 43 | 176.8 | 12 | M6 | 373 | 1000 | FSRN-16-12-2-HD-F | ○ | 14,200 | 15,620 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-16-200-A4-HD-F | 16 | 200 | 16.8 | 59 | 43 | 216.8 | 12 | M6 | 435 | 1000 | FSRN-16-12-2-HD-F | ○ | 15,100 | 16,610 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-16-250-A4-HD-F | 16 | 250 | 16.8 | 59 | 43 | 266.8 | 12 | M6 | 520 | 1000 | FSRN-16-12-2-HD-F | ○ | 15,800 | 17,380 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-20-200-A4-HD-F | 20 | 200 | 20.8 | 85 | 65 | 220.8 | 15 | M8 | 700 | 1000 | FSRN-20-16-2-HD-F | ○ | 20,100 | 22,110 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-20-250-A4-HD-F | 20 | 250 | 20.8 | 85 | 65 | 270.8 | 15 | M8 | 830 | 1000 | FSRN-20-16-2-HD-F | ○ | 23,200 | 25,520 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-20-300-A4-HD-F | 20 | 300 | 20.8 | 85 | 65 | 320.8 | 15 | M8 | 950 | 1000 | FSRN-20-16-2-HD-F | ○ | 27,600 | 30,360 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-12-125-A4-HP-HD-F | 12 | 125 | 12.8 | 51 | 39 | 137.8 | 12 | M5 | 170 | 1000 | FSRN-12-8-2-HD-F | - | 11,300 | 12,430 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-12-160-A4-HP-HD-F | 12 | 160 | 12.8 | 51 | 39 | 172.8 | 12 | M5 | 202 | 1000 | FSRN-12-8-2-HD-F | - | 12,700 | 13,970 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-12-200-A4-HP-HD-F | 12 | 200 | 12.8 | 51 | 39 | 212.8 | 12 | M5 | 240 | 1000 | FSRN-12-8-2-HD-F | - | 13,300 | 14,630 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-16-160-A4-HP-HD-F | 16 | 160 | 16.8 | 59 | 43 | 176.8 | 12 | M6 | 373 | 1000 | FSRN-16-12-2-HD-F | ○ | 14,200 | 15,620 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-16-200-A4-HP-HD-F | 16 | 200 | 16.8 | 59 | 43 | 216.8 | 12 | M6 | 435 | 1000 | FSRN-16-12-2-HD-F | ○ | 15,100 | 16,610 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-16-250-A4-HP-HD-F | 16 | 250 | 16.8 | 59 | 43 | 266.8 | 12 | M6 | 520 | 1000 | FSRN-16-12-2-HD-F | ○ | 15,800 | 17,380 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-20-200-A4-HP-HD-F | 20 | 200 | 20.8 | 85 | 65 | 220.8 | 15 | M8 | 700 | 1000 | FSRN-20-16-2-HD-F | ○ | 22,400 | 24,640 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-20-250-A4-HP-HD-F | 20 | 250 | 20.8 | 85 | 65 | 270.8 | 15 | M8 | 830 | 1000 | FSRN-20-16-2-HD-F | ○ | 26,100 | 28,710 | カート | 実働10日目出荷 |
USP-20-300-A4-HP-HD-F | 20 | 300 | 20.8 | 85 | 65 | 320.8 | 15 | M8 | 950 | 1000 | FSRN-20-16-2-HD-F | ○ | 30,500 | 33,550 | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
USP-A4-HD-F | USP-A4-HP-HD-F | |
---|---|---|
本体 | SUS316L相当(AISI 316L) ショットブラスト |
SUS316L相当(AISI 316L) 研磨 |
シールリング | FKM(青色) 硬度ショアA85±5 |
FKM(青色) 硬度ショアA85±5 |
特長
- ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HD-Fでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD-F
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- FKM製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L相当のステンレス製。
- USP-A4-HP-HD-FはEHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)とDGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-5℃~200℃
-
商品記号により、表面処理が選択できます。
USP-A4-HD-F----ショットブラスト
USP-A4-HP-HD-F----研磨