単位 : mm
品番 | M | Lf min. | H | h | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用シールリング | SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP-12-160-A4-HD | M5 | 12 | 51 | 39 | 12 | 12.8 | 172.8 | 160 | 199 | 1000 | FSRN-12-8-2-HD | - | 9,300 | 10,230 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
USP-12-160-A4-HDの材質・仕上げ
USP-A4-HD | USP-A4-HP-HD | |
---|---|---|
本体 | SUS316L ショットブラスト |
SUS316L 研磨 |
シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
USP-12-160-A4-HDの特長
- ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD
- 表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- H-NBR製のシールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
- DGUV(ドイツ法定災害保険)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-25℃~150℃
-
商品記号により、表面処理が選択できます。
USP-A4-HD----ショットブラスト
USP-A4-HP-HD----研磨