• 取っ手

UTMS-20-300

ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき

Stainless Steel Cabinet Pull - with Mounting stud

UTMS-20-300の形状図

UTMSステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき寸法図

単位 : mm

品番 A L1 D H h L Lm M 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UTMS-20-300 20 300 - 68 48 320 20 M8 956 1000 27,600 30,360 CAD カート 実働15日目出荷
品番 A L1 D H h L Lm M 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UTMS-20-300 20 300 - 68 48 320 20 M8 956 1000 27,600 30,360 CAD カート 実働15日目出荷
品番 A L1 D H h L Lm M 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UTMS-20-300 20 300 - 68 48 320 20 M8 956 1000 27,600 30,360 CAD カート 実働15日目出荷
品番 A L1 D H h L Lm M 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UTMS-20-300 20 300 - 68 48 320 20 M8 956 1000 27,600 30,360 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

UTMS-20-300の材質・仕上げ

UTMS
本体 SUS304相当
ショットブラスト
マウンティングスタッド SUS303相当
グラブスクリュー ステンレス

UTMS-20-300の特長

  • ショットブラストの美しい仕上げ。
  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • UTMS-28は中空パイプを使用。軽量です。
  • マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。
  • 取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。

使用例

UTMS(おねじ)とUTFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。
扉の厚さは3mm~10mmの範囲としてください。

UTMSステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき


取りつけ方法

UTMSステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

UTMSにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります