単位 : mm
品番 | A | L1 | D | H | h | L | Lm | M | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMS-28-250 | 28 | 250 | 32 | 90 | 62 | 282 | 20 | M10 | 548 | 1000 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UTMS-28-250の材質・仕上げ
UTMS | |
---|---|
本体 | SUS304相当 ショットブラスト |
マウンティングスタッド | SUS303相当 |
グラブスクリュー | ステンレス |
UTMS-28-250の特長
- ショットブラストの美しい仕上げ。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- UTMS-28は中空パイプを使用。軽量です。
- マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。
- 取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
使用例
UTMS(おねじ)とUTFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。扉の厚さは3mm~10mmの範囲としてください。