単位 : mm
品番 | M | H | h | A | a | D | L | L1 | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVLC-36-350-ES | M8 | 79.5 | 45 | 36 | 24 | 38 | 372 | 350 | 328 | 680 | 1000 | ES | 7,590 | 8,349 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UVLC-36-350-ESの特長
- パイプの断面は楕円形状。
- 握りやすく自然な手首の角度で操作できるように、パイプはブラケットに対して45°傾いています。
- 取りつけ寸法L1は、200mm-800mmのワイドバリエーション。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M8×30)・ナット・座金が付属しています。
- 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
末尾記号 | パイプ | ブラケット |
---|---|---|
AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
UVLC-36-350-ESの材質・仕上げ
UVLC-AL/UVLC-ES | UVLC-BK | |
---|---|---|
パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
カバーキャップ | ポリアセタール (ライトグレー) |
ポリアセタール (ライトグレー) |
ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付きなべ小ねじ | SUS304 | SUS304 |
ナット | SUS304 | SUS304 |
座金 | SUS304 | SUS304 |
1mm指定サービス価格
単位 : 円
1mm指定品番 | 指定範囲L1*1(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-450 | 451-550 | 551-750 | |
UVLC-36-***-AL | 7,800 | 8,210 | 8,790 | 9,600 | 11,000 | 13,800 |
UVLC-36-***-ES | 7,800 | 8,210 | 8,790 | 9,600 | 11,000 | 13,800 |
UVLC-36-***-BK | 7,800 | 8,210 | 8,790 | 9,600 | 11,000 | 13,800 |
*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。
L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。