寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | A | B1 | L | L1 | L2 | スイッチ | ケーブル端 | L3(m) | 質量 (g) |
適用ケーブル | 許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWF-B2-C-2-BK-SW | M6 | 12 | 44 | 33 | 10.2 | 181.5 | 117 | 105.5 | 2個 | バラ線 | 2 | 540 | - | 1000 | BK | M6×12 | 45,500 | 50,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
UWF-B2-C-2-SG-SW | M6 | 12 | 44 | 33 | 10.2 | 181.5 | 117 | 105.5 | 2個 | バラ線 | 2 | 540 | - | 1000 | SG | M6×12 | 45,500 | 50,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UWF-SW | |
---|---|
本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
スイッチ | SUS304相当 |
ケーブル | PUR(ポリウレタン) |
導光板 | ポリカーボネート |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。
- スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。
- 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。
- 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
-
商品記号によりスイッチの数が選択できます。
B1----スイッチ1個
B2----スイッチ2個
- ケーブルの仕様は3種類。商品記号により選択できます。
商品記号 | ケーブル端 | ケーブル長さ |
---|---|---|
C-2 | バラ線 | 2m |
C-5 | バラ線 | 5m |
P-0.25 | コネクタ | 0.25m |
- カラーバリエーションは2色。商品記号により選択できます。
商品記号 | 色 |
---|---|
BK | つや消し黒 |
SG | つや消しシルバー |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | 価格(円)*1 |
---|---|
M6×12 | 220 |
*1: ジンク取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
仕様
スイッチ | 接触形式 | c接点(単極双投形) |
動作形式 | モーメンタリ | |
接点材質 | 銀合金 | |
定格絶縁電圧(コネクタ) | 最大125V | |
定格絶縁電圧(バラ線) | 最大240V | |
定格通電電流 | 最大3A | |
機械的寿命 | 約100万回 | |
電気的寿命 | 約5万回(最大負荷時) | |
LEDリングライト (赤・緑) |
動作電圧 | DC24V ± 10% |
消費電流 | 7mA | |
使用負荷種別に 基づいた使用電圧と電流 |
AC 15: 24V AC / 1A DC 13: 24V DC / 0.7A |
IEC 60947-5-1 準拠 |
AC 15: 110V AC / 1A DC 13: 110V DC / 0.2A |
||
AC 15: 220V AC / 0.5A DC 13: 220V DC / 0.1A |
||
AC: 120V AC / 5A DC: 12V DC / 1A |
UL 508 準拠 | |
AC: 240V AC / 3A | ||
接続部 | バラ線 | より線 (PURケーブル、 2mまたは5m) |
コネクタ | M12 Aコード 5極 オス (PURケーブル、0.25m) |
|
その他 | IP保護等級 | IP67 |
認証 | CEマーキング |