単位 : mm
| 品番 | M | Lf | W | H | h | B | D | L4 | L | A | W1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UXBF-28-192-BK | M8 | 15 | 66 | 66 | 36 | 14 | 25 | 192 | 198.4 | 28 | 50 | 346 | 1000 | BK | M8×16 | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UXBF-28-192-BKの特長
- ブラケットの位置を自由に調整できるため、任意の寸法で取りつけできます。
- オフセットタイプ。
- 付属のグラブスクリューでパイプを固定してください。
- 1mm単位でパイプの全長L4を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- ご購入後にお客さま自身で全長L4を変更することもできます。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット | カバーキャップ |
|---|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー | ライトグレー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 |
- 全長が長いサイズはブラケットUSBFを追加することで、取っ手をより安定させて取りつけることができます。

- パイプ・カバーキャップ・ブラケットは、単品での購入も可能です。

- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×16 | 280 |
*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
UXBF-28-192-BKの材質・仕上げ
| UXBF-AL/UXBF-ES | UXBF-BK | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ナイロン6(各色) | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| グラブスクリュー ねじ部 |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グラブスクリュー パッド |
ポリアセタール | ポリアセタール |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
1mm指定サービス価格
単位 : 円
| 1mm指定品番 | 指定範囲L4*1(mm) | ねじ付属サービス ねじサイズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-450 | 451-550 | 551-950 | ||
| UXBF-28-***-AL | 10,400 | 10,500 | 10,800 | 10,800 | 11,500 | 11,900 | 14,900 | M8×16 |
| UXBF-28-***-ES | 10,400 | 10,500 | 10,800 | 10,800 | 11,500 | 11,900 | 14,900 | M8×16 |
| UXBF-28-***-BK | 10,400 | 10,500 | 10,800 | 10,800 | 11,500 | 11,900 | 14,900 | M8×16 |
*1: 1mm指定のL4寸法は、±0.5またはL4寸法の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。
L4以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。











