寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | H | h | A1 | D | L | L1 | A | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体カラー | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 1㎜指定 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UZAC-28-200-AL | M6 | 66 | 36 | 32 | 25 | 214 | 200 | 28 | 186 | 304 | 1000 | AL | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UZAC-28-200-BK | M6 | 66 | 36 | 32 | 25 | 214 | 200 | 28 | 186 | 304 | 1000 | BK | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UZAC-28-200-ES | M6 | 66 | 36 | 32 | 25 | 214 | 200 | 28 | 186 | 304 | 1000 | ES | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UZAC-AL/UZAC-ES | UZAC-BK | |
---|---|---|
パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
カバーキャップ | ナイロン6(ライトグレー) | ナイロン6(ライトグレー) |
ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
六角穴付き なべ小ねじ |
スティール 黒クロメート処理 |
スティール 黒クロメート処理 |
ナット | スティール 亜鉛メッキ |
スティール 亜鉛メッキ |
座金 | スティール 亜鉛メッキ |
スティール 亜鉛メッキ |
特長
- 前面から取りつける取っ手。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 取りつけ寸法L1は、200mm-1000mmのワイドバリエーション。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きなべ小ねじ(M6×20)・ナット・座金が付属しています。
- 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
末尾記号 | パイプ | ブラケット |
---|---|---|
AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
取りつけ寸法L1の変更方法
ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。
- カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
-
パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1-8mmとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。 - 再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。
1mm指定サービス価格
単位 : 円
1mm指定品番 | 指定範囲L1*1(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-450 | 451-550 | 551-950 | |
UZAC-28-***-AL | 5,400 | 5,660 | 5,820 | 6,520 | 7,020 | 9,500 |
UZAC-28-***-ES | 5,400 | 5,660 | 5,820 | 6,520 | 7,020 | 9,500 |
UZAC-28-***-BK | 5,400 | 5,660 | 5,820 | 6,520 | 7,020 | 9,500 |
*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。
L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。