単位 : mm
| 品番 | M | Lf | W | H | h | D | L | L1 | A | L2 | W1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZBF-30-200-AL | M8 | 15 | 68 | 68 | 36 | 27 | 217 | 200 | 30 | 183 | 51 | 428 | 1000 | AL | M8×16 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UZBF-30-200-ALの特長
- オフセットタイプ。
- 取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーション。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
| 末尾記号 | パイプ | ブラケット |
|---|---|---|
| AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
| ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 220 |
| M8×16 | 280 |
*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれておりません。
UZBF-30-200-ALの材質・仕上げ
| UZBF-AL/UZBF-ES | UZBF-BK | |
|---|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| カバーキャップ | ナイロン6(ライトグレー) | ナイロン6(ライトグレー) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒) |
| タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
取りつけ寸法L1の変更方法
ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。
- カバーキャップを取りはずし、タッピンねじをゆるめてパイプからブラケットを取りはずします。
-
パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1−αとしてください。パイプをどの位置で切断しても、タッピンねじ用の下穴があります。 - 再度タッピンねじでパイプとブラケットを固定し、カバーキャップをブラケットに取りつけて完了です。

| α(mm) | |
|---|---|
| UZBF-20 | 6 |
| UZBF-28 | 8 |
| UZBF-30 | 11 |
1mm指定サービス価格
単位 : 円
| 1mm指定品番 | 指定範囲L1*1(mm) | ねじ付属サービス ねじサイズ |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181-200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-450 | 451-550 | 551-950 | ||
| UZBF-20-***-AL | 5,400 | 5,600 | 5,860 | 6,030 | M6×12 | |||
| UZBF-20-***-ES | 5,400 | 5,600 | 5,860 | 6,030 | M6×12 | |||
| UZBF-20-***-BK | 5,400 | 5,600 | 5,860 | 6,030 | M6×12 | |||
| UZBF-28-***-AL | 5,610 | 5,880 | 6,040 | 6,720 | 7,230 | 9,720 | M8×16 | |
| UZBF-28-***-ES | 5,610 | 5,880 | 6,040 | 6,720 | 7,230 | 9,720 | M8×16 | |
| UZBF-28-***-BK | 5,610 | 5,880 | 6,040 | 6,720 | 7,230 | 9,720 | M8×16 | |
| UZBF-30-***-AL | 6,740 | 6,960 | 7,310 | 7,750 | 8,410 | 11,800 | M8×16 | |
| UZBF-30-***-ES | 6,740 | 6,960 | 7,310 | 7,750 | 8,410 | 11,800 | M8×16 | |
| UZBF-30-***-BK | 6,740 | 6,960 | 7,310 | 7,750 | 8,410 | 11,800 | M8×16 | |
*1: 1mm指定のL1は、±0.5またはL1の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。
L1以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。








