寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | H | D1 | h | B | tB | 推奨締め つけトルク (N・m) |
適用カバー キャップ用 ボルト SNCPS |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCAP-3-PT | M5 | 0.5 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0.04 | SNCPS-M3 | 0.65 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCAP-4-PT | M6 | 0.75 | 8 | 10 | 2.8 | 8 | 3 | 0.08 | SNCPS-M4 | 1.1 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCAP-5-PT | M8 | 0.75 | 9 | 12 | 3.5 | 9 | 3 | 0.2 | SNCPS-M5 | 1.6 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCAP-6-PT | M10 | 0.75 | 10 | 14 | 4 | 11 | 4 | 0.35 | SNCPS-M6 | 2.3 | 1,640 | 1,804 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCAP-8-PT | M12 | 1 | 11 | 16 | 5 | 13 | 4 | 0.45 | SNCPS-M8 | 3.1 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCAP-10-PT | M16 | 1 | 12 | 20 | 6 | 17 | 4 | 0.6 | SNCPS-M10 | 4.8 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SCAP-PT カバーキャップ |
|
|---|---|
| 本体 | PTFE(四ふっ化エチレン) |
用途
FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント
特長
- カバーキャップSCAP-PTとカバーキャップ用ボルトSNCPSを組み合わせて使用してください。
- PTFE(四ふっ化エチレン)製のカバーが薬品によるボルト頭部の腐蝕を防止します。
- PTFEは耐薬品性にすぐれたプラスティックで、PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
- PTFEの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性
- ねじ締結部はステンレス製のため、PTFEのねじより高い締めつけ力が得られます。
- 推奨締めつけトルクで締めつけることにより、カバーキャップの座面が取りつけ面に密着しシール効果を発揮します。0.6MPaの気密試験で漏れがないことを確認しています。
- ハステロイ*1・PEEKなど、ご希望の材質のカバーキャップも製作いたします。
*1: ハステロイはヘインズ社の登録商標です。
使用上の注意
耐薬品性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。使用方法
カバーキャップ用ボルトSNCPSを締めつけた後、カバーキャップSCAP-PTをSNCPSの頭部をカバーするように取りつけてください。SCAP-PTの締めつけトルクは、表中の推奨締めつけトルクを超えないようにしてください。