単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSH-M3-10-C276 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 3980 | 1 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
SNSH-M3-10-C276の材質・仕上げ
| SNSH-C276 | |
|---|---|
| 本体 | UNS N10276(ハステロイ*1C-276相当) |
*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
SNSH-M3-10-C276の特長
- ハステロイC-276は一般的なタイプのハステロイです。
- 酸化性・還元性の塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
-
湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素にも耐えるハステロイC-22の六角穴付きボルトSNSH-C22があります。
SNSH-C22 - JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
| ハステロイ(UNS N10276) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 690以上 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 283以上 | 205以上 |
| 伸び(%) | 40以上 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| ハステロイ(UNS N10276) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.89 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 205 | 193 |
| 比熱(J/kg・K) | 427 | 500 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 1.23 | 0.7 |
| 線膨張係数(K-1) | 11.2×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。