• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSH-M5-C276

六角穴付きボルト (ハステロイ C-276相当)

Socket Head Cap Screw -Hastelloy C-276 equiv.

  • クリーン
  • 耐薬品

形状図

SNSH-C276六角穴付きボルト (ハステロイ C-276相当)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
L
すべて
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSH-M5-10-C276 M5 0.8 10 8.5 5 4 11200 3.1 2,960 3,256 CAD カート 在庫品
SNSH-M5-12-C276 M5 0.8 12 8.5 5 4 11200 3.4 3,040 3,344 CAD カート 在庫品
SNSH-M5-16-C276 M5 0.8 16 8.5 5 4 11200 3.9 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
SNSH-M5-20-C276 M5 0.8 20 8.5 5 4 11200 4.6 3,640 4,004 CAD カート 在庫品
SNSH-M5-25-C276 M5 0.8 25 8.5 5 4 11200 5.4 3,940 4,334 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSH-C276
本体 UNS N10276(ハステロイ*1C-276相当)

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • ハステロイC-276は一般的なタイプのハステロイです。
  • 酸化性・還元性の塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素にも耐えるハステロイC-22の六角穴付きボルトSNSH-C22があります。
    SNSH-C22
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

機械的性質

ハステロイ(UNS N10276) SUS304
引張強さ(N/mm2 690以上 520以上
0.2%耐力(N/mm2 283以上 205以上
伸び(%) 40以上 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

ハステロイ(UNS N10276) SUS304
比重 8.89 7.93
縦弾性係数(GPa) 205 193
比熱(J/kg・K) 427 500
電気抵抗率(μΩ・m) 1.23 0.7
線膨張係数(K-1 11.2×10-6 17.3×10-6
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
クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSH-C276にはこのような商品があります

クリーンにはこのような商品があります