単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | L1 | B | t | T(約) | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSI3T-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 3.2 | 1,030 | 1,133 | CAD | カート | 在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
SNSI3T-M5-25の材質・仕上げ
| SNSI3T | |
|---|---|
| ねじ本体 | TW340(チタン2種) |
| 平座金*1 | TP340(チタン2種) |
| ばね座金 | TW340(チタン2種) |
*1: SNSI3T-M3の材質はTP270(チタン1種)です。
用途
自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備/一般製造装置
SNSI3T-M5-25の特長
- チタン製の座金組込み六角穴付きボルト。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

機械的性質
| TW270(チタン1種) | TW340(チタン2種) | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 270-410 | 340-510 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 165以上 | 215以上 |
| 伸び(%) | 27以上 | 23以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| TW270(チタン1種) TW340(チタン2種) |
|
|---|---|
| 比重 | 4.51 |
| 融点(℃) | 1668 |
| 縦弾性係数(GPa) | 106 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 17.16 |
| 線膨張係数(K-1) | 8.4×10-6 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.55 |
| 透磁率(μ) | 1.0001(非磁性) |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。