• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSL-M3-PC

六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)

Socket Head Cap Screws - 316L Stainless Steel - Specialized Chemical Polishing

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 低アウトガス
  • 耐蝕・耐薬品

形状図

SNSL-PC六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
L
すべて
5
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSL-M3-5-PC M3 0.5 5 5.5 3 2.5 5 0.67 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-6-PC M3 0.5 6 5.5 3 2.5 5 0.71 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-8-PC M3 0.5 8 5.5 3 2.5 5 0.8 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-10-PC M3 0.5 10 5.5 3 2.5 5 0.88 560 616 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-12-PC M3 0.5 12 5.5 3 2.5 5 0.96 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNSL-M3-16-PC M3 0.5 16 5.5 3 2.5 5 1.2 670 737 CAD カート カート 在庫品
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
材質・仕上げ

SNSL-PC
本体 SUS316L
特殊化学研磨処理
強度区分 A4-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長
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
クリーンにはこのような商品があります