• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSL-M6-30-PC

六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)

Socket Head Cap Screws - 316L Stainless Steel - Specialized Chemical Polishing

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 低アウトガス
  • 耐蝕・耐薬品

SNSL-M6-30-PCの形状図

SNSL-PC六角穴付きボルト(SUS316L / 特殊化学研磨処理)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSL-M6-30-PC M6 1 30 10 6 5 5 8.3 1,410 1,551 CAD カート カート 在庫品
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
SNSL-M6-30-PCの材質・仕上げ

SNSL-PC
本体 SUS316L
特殊化学研磨処理
強度区分 A4-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

SNSL-M6-30-PCの特長
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
SNSL-M6-PCにはこのような商品があります

SNSL-PCにはこのような商品があります