• 特殊ねじ
  • クリーン

SNSMT-M8-16

六角穴付きボルト(MAT21)

Socket Head Cap Screw - MAT21

  • クリーン
  • 耐薬品

SNSMT-M8-16の形状図

SNSMT六角穴付きボルト(MAT21)寸法図

頭部上面に他材質との識別用刻印あり

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SNSMT-M8-16 M8 1.25 16 13 8 6 25200 13 - - CAD 見積り 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SNSMT-M8-16の材質・仕上げ

SNSMT
本体 UNS N06210(MAT21*1

*1: MATおよびMAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

SNSMT-M8-16の特長

  • 耐蝕性合金MAT21の六角穴付きボルト。
  • MAT21は酸化性・還元性いずれの環境に対してもすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
  • 幅広い腐蝕環境において、ハステロイ*1C-22やC-276よりも耐蝕性にすぐれています。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。


機械的性質

MAT21(UNS N06210) SUS304
引張強さ(N/mm2 690 520以上
0.2%耐力(N/mm2 310 205以上
伸び(%) 45 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

MAT21(UNS N06210) SUS304
比重 8.76 7.93
縦弾性係数(GPa) 205 193
比熱(J/kg・K) 414 500
電気抵抗率(μΩ・m) 1.274 0.7
線膨張係数(K-1 12.0×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


耐薬品性

薬品名 組成(%) 温度 MAT21(UNS N06210) ハステロイC-22 ハステロイC-276 SUS316L
塩酸 1 沸点 ×
2 沸点 × ×
4 沸点 × × -
5 沸点 × × -
硫酸 10 沸点 ×
40 沸点 × × -
混合液 硫酸 10 沸点 × × -
塩酸 2
混合液 硫酸 20 80℃ × ×
塩酸 1.5
混合液 硫酸 50 50℃ -
塩酸 1.5
硝酸 10 沸点 -
リン酸 85 沸点 × × ×
Method B 沸点 ×

※23.0%硫酸+1.2%塩酸+1%塩化鉄(Ⅲ)+1%塩化銅(Ⅱ)

◎:<0.127 mm/year
○:0.127 - 0.508 mm/year
△:0.508 - 1.27 mm/year
×:>1.27 mm/year
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNSMT-M8にはこのような商品があります

SNSMTにはこのような商品があります