単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSMT-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 25200 | 19 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
SNSMT-M8-30の材質・仕上げ
| SNSMT | |
|---|---|
| 本体 | UNS N06210(MAT21*1) |
*1: MATおよびMAT21は株式会社プロテリアルの登録商標です。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
SNSMT-M8-30の特長
- 耐蝕性合金MAT21の六角穴付きボルト。
- MAT21は酸化性・還元性いずれの環境に対してもすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
- 幅広い腐蝕環境において、ハステロイ*1C-22やC-276よりも耐蝕性にすぐれています。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
機械的性質
| MAT21(UNS N06210) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 690 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 310 | 205以上 |
| 伸び(%) | 45 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| MAT21(UNS N06210) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.76 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 205 | 193 |
| 比熱(J/kg・K) | 414 | 500 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 1.274 | 0.7 |
| 線膨張係数(K-1) | 12.0×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
耐薬品性
| 薬品名 | 組成(%) | 温度 | MAT21(UNS N06210) | ハステロイC-22 | ハステロイC-276 | SUS316L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩酸 | 1 | 沸点 | ◎ | ○ | ○ | × | |
| 2 | 沸点 | ◎ | × | △ | × | ||
| 4 | 沸点 | △ | × | × | - | ||
| 5 | 沸点 | △ | × | × | - | ||
| 硫酸 | 10 | 沸点 | ◎ | ○ | △ | × | |
| 40 | 沸点 | △ | × | × | - | ||
| 混合液 | 硫酸 | 10 | 沸点 | △ | × | × | - |
| 塩酸 | 2 | ||||||
| 混合液 | 硫酸 | 20 | 80℃ | ◎ | × | △ | × |
| 塩酸 | 1.5 | ||||||
| 混合液 | 硫酸 | 50 | 50℃ | ○ | ○ | ○ | - |
| 塩酸 | 1.5 | ||||||
| 硝酸 | 10 | 沸点 | ◎ | ◎ | ○ | - | |
| リン酸 | 85 | 沸点 | ○ | × | × | × | |
| Method B | ※ | 沸点 | ○ | ◎ | △ | × | |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。