単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSN-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 12500 | 14 | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
SNSN-M8-16の材質・仕上げ
| SNSN | |
|---|---|
| 本体 | UNS N02201(Ni99.0%以上) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
SNSN-M8-16の特長
- 純ニッケル製。Ni99.0%以上。
- 水酸化ナトリウムなどのアルカリ溶液、あるいは高純度のハロゲンガスや非酸化性酸などに対してすぐれた耐蝕性を示します。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
| ニッケル(NW2201) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 343-411 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 68-166 | 205以上 |
| 伸び(%) | 40-60 | 40以上 |
| 硬度(HB) | 75-100 | 187以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| ニッケル(NW2201) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.89 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 206 | 193 |
| 比熱(J/kg・K) | 456 | 500 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.085 | 0.7 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 79.5 | 17 |
| 線膨張係数(K-1) | 13.4×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。