単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSP-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 2.5 | 2 | 2150 | 0.54 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
関連サービス
SNSP-M2.5-8の材質・仕上げ
SNSP | |
---|---|
本体 | C5191(りん青銅) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/電子機器SNSP-M2.5-8の特長
- 非磁性。
- 耐疲労性・耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912相当。
機械的性質
りん青銅(C5191) | SUS304 | |
---|---|---|
引張強さ(N/mm2) | 590以上 | 520以上 |
伸び(%) | 8 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
りん青銅(C5191) | SUS304 | |
---|---|---|
比重 | 8.83 | 7.93 |
縦弾性係数(GPa) | 105 | 193 |
電気抵抗率(μΩ・m) | 0.13 | 0.7 |
熱伝導率(W/(m・K)) | 67 | 17 |
線膨張係数(K-1) | 18×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
磁束密度
りん青銅 | SUSXM7(SUS304相当) | |
---|---|---|
磁束密度(T) | 0 | 5×10-5 |