• 特殊ねじ
  • クリーン

SNZP-M2.5-5

りん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

Phosphor Bronze Pan Head Machine Screw for Precision Instruments

  • クリーン
  • 非磁性
  • 微細

SNZP-M2.5-5の形状図

SNZPりん青銅精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 最大締めつけ
トルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNZP-M2.5-5 M2.5 0.45 5 3.8 0.8 0 0.35 20 0.2 4,200 4,620 CAD カート カート 在庫品
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
SNZP-M2.5-5の材質・仕上げ

SNZP
本体 C5191(りん青銅)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電子機器/小型精密機器
機器・装置のコンパクト化

SNZP-M2.5-5の特長

  • りん青銅製の精密機器用微細ねじ。
  • 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
  • 非磁性。
  • 耐疲労性・耐蝕性・耐摩耗性にすぐれています。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

機械的性質

SNZP SUS304
引張強さ(N/mm2 435以上 520以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

りん青銅(C5191) SUS304
比重 8.83 7.93
縦弾性係数(GPa) 105 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.13 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 67 17
線膨張係数(K-1 18×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


磁束密度

りん青銅 SUSXM7(SUS304相当)
磁束密度(T) 0 5×10-5

測定装置:F.W.BELL製5080型ガウス(テスラ)メータ
測定条件:DC磁場測定モード
     プローブとサンプル間距離5mm


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SNZP-M2.5にはこのような商品があります