• 特殊ねじ
  • クリーン

SVPT-M3-12

チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

Titanium Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン
  • 非磁性
  • 軽量
  • 低アウトガス

SVPT-M3-12の形状図

SVPTチタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 d
max.
十字穴の番号 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVPT-M3-12 M3 0.5 12 5.5 2 1.2 2 10 0.44 4,820 5,302 CAD カート カート 非在庫品
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
SVPT-M3-12の材質・仕上げ

SVPT
本体 TW270(チタン1種)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

SVPT-M3-12の特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性

カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVPTチタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SVPT-M3にはこのような商品があります

SVPTにはこのような商品があります