単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSH-M3-16-C22 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
SVSH-M3-16-C22の材質・仕上げ
| SVSH-C22 | |
|---|---|
| 本体 | UNS N06022(ハステロイ*1C-22相当) |
*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
SVSH-M3-16-C22の特長
- ハステロイC-22六角穴付きボルトSNSH-C22のガス抜き穴つきタイプ。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
- 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
- 腐蝕環境下での真空引きのサポートに。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
機械的性質
| ハステロイ(UNS N06022) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 690以上 | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 310以上 | 205以上 |
| 伸び(%) | 45以上 | 40以上 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
物性
| ハステロイ(UNS N06022) | SUS304 | |
|---|---|---|
| 比重 | 8.69 | 7.93 |
| 縦弾性係数(GPa) | 206 | 193 |
| 比熱(J/kg・K) | 414 | 500 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 1.14 | 0.7 |
| 線膨張係数(K-1) | 12.4×10-6 | 17.3×10-6 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。