• 特殊ねじ
  • クリーン

SVSH-M3-12-C276

六角穴付きボルト(ハステロイ C-276相当 / ガス抜き穴つき)

Vented Socket Head Cap Screws - Hastelloy C-276 equiv.

  • 真空
  • クリーン
  • 耐薬品

SVSH-M3-12-C276の形状図

SVSH-C276六角穴付きボルト(ハステロイ C-276相当 / ガス抜き穴つき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d max. 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SVSH-M3-12-C276 M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 1.1 - - CAD 見積り 非在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SVSH-M3-12-C276の材質・仕上げ

SVSH-C276
本体 UNS N10276(ハステロイ*1C-276相当)

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。


用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/
プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

SVSH-M3-12-C276の特長

  • ハステロイC-276六角穴付きボルトSNSH-C276のガス抜き穴つきタイプ。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • ハステロイC-276は一般的なタイプのハステロイです。
  • 酸化性・還元性の塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
  • 腐蝕環境下での真空引きのサポートに。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素にも耐えるハステロイC-22の六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)SVSH-C22があります。SVSH-C22

機械的性質

ハステロイ(UNS N10276) SUS304
引張強さ(N/mm2 690以上 520以上
0.2%耐力(N/mm2 283以上 205以上
伸び(%) 40以上 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

ハステロイ(UNS N10276) SUS304
比重 8.89 7.93
縦弾性係数(GPa) 205 193
比熱(J/kg・K) 427 500
電気抵抗率(μΩ・m) 1.23 0.7
線膨張係数(K-1 11.2×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSH-C276六角穴付きボルト(ハステロイ C-276相当 / ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SVSH-M3-C276にはこのような商品があります

SVSH-C276にはこのような商品があります