• 特殊ねじ
  • クリーン

SVSI1S-M4-5-PC

座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

Socket Head Cap Screw with Captive Washer and Ventilation Hole - Chemical Polish

  • 真空
  • クリーン
  • 簡単作業
  • 低アウトガス

SVSI1S-M4-5-PCの形状図

SVSI1S-PC座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D L1 B t d max. 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSI1S-M4-5-PC M4 0.7 5 7 9 4 3 0.8 1.5 10 1.7 3,040 3,344 CAD カート カート 在庫品
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
SVSI1S-M4-5-PCの材質・仕上げ

SVSI1S-PC
ねじ本体 SUSXM7(SUS304相当)
特殊化学研磨処理
ねじ本体強度区分 A2-70
平座金 SUS304
特殊化学研磨処理

用途

半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械

SVSI1S-M4-5-PCの特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
  • 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
  • ねじにISOの平座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=1)
  • 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  • ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
  • 座金の組込み作業が不要。クリーンルーム内での手袋による作業が容易になります。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SVSI1S-M4-PCにはこのような商品があります

SVSI1S-PCにはこのような商品があります