単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | d max. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSL-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 28 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SVSL-M10-30の材質・仕上げ
SVSL | |
---|---|
本体 | SUS316L |
強度区分 | A4-70 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡SVSL-M10-30の特長
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス