• 特殊ねじ
  • クリーン

SVSL-M6-30

六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)

Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole / SUS316L

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱

SVSL-M6-30の形状図

SVSL六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSL-M6-30 M6 1 30 10 6 5 2 10 8.3 6,550 7,205 CAD カート カート 在庫品
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
SVSL-M6-30の材質・仕上げ

SVSL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

SVSL-M6-30の特長

  • SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSLで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFSWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVSL六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSL六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVSL六角穴付きボルト(SUS316L / ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SVSL-M6にはこのような商品があります

SVSLにはこのような商品があります