単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | a | t min. |
d max. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVTS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 4 | 0.6 | 0.5 | 2 | 20 | 3.2 | 6,340 | 6,974 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
SVTS-M8-10の材質・仕上げ
| SVTS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡SVTS-M8-10の特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス