• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)

SETS-ALK(INCH)/ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき)

Inch Super Ultra Low Profile Hexalobular Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止
  • 装飾

形状図

SETS-ALK(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ / ナイロン溶着つき) 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 #ねじの呼び L D1 L1 t ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
最大締めつけ
トルク*1
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SETS-#4-40-1/4-ALK No.4-40UNC 1/4 0.236 0.024 0.019 5 0.5 10 0.3 630 693 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#4-40-5/16-ALK No.4-40UNC 5/16 0.236 0.024 0.019 5 0.5 10 0.36 630 693 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#4-40-3/8-ALK No.4-40UNC 3/8 0.236 0.024 0.019 5 0.5 10 0.42 640 704 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#6-32-1/4-ALK No.6-32UNC 1/4 0.295 0.034 0.029 6 0.95 10 0.48 640 704 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#6-32-3/8-ALK No.6-32UNC 3/8 0.295 0.034 0.029 6 0.95 10 0.7 650 715 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#6-32-1/2-ALK No.6-32UNC 1/2 0.295 0.034 0.029 6 0.95 10 0.9 660 726 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#6-32-3/4-ALK No.6-32UNC 3/4 0.295 0.034 0.029 6 0.95 10 1.2 680 748 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#8-32-1/4-ALK No.8-32UNC 1/4 0.315 0.036 0.035 8 2.3 10 0.78 670 737 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#8-32-3/8-ALK No.8-32UNC 3/8 0.315 0.036 0.035 8 2.3 10 0.98 680 748 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#8-32-1/2-ALK No.8-32UNC 1/2 0.315 0.036 0.035 8 2.3 10 1.3 700 770 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#8-32-3/4-ALK No.8-32UNC 3/4 0.315 0.036 0.035 8 2.3 10 1.9 720 792 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#10-24-1/2-ALK No.10-24UNC 1/2 0.335 0.038 0.035 8 2.4 10 1.6 790 869 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#10-24-5/8-ALK No.10-24UNC 5/8 0.335 0.038 0.035 8 2.4 10 1.9 830 913 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#10-24-3/4-ALK No.10-24UNC 3/4 0.335 0.038 0.035 8 2.4 10 2.3 870 957 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#10-32-1/2-ALK No.10-32UNF 1/2 0.335 0.038 0.035 8 2.4 10 1.7 810 891 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#10-32-5/8-ALK No.10-32UNF 5/8 0.335 0.038 0.035 8 2.4 10 2.1 850 935 CAD カート カート 非在庫品
SETS-#10-32-3/4-ALK No.10-32UNF 3/4 0.335 0.038 0.035 8 2.4 10 2.4 900 990 CAD カート カート 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
材質・仕上げ

SETS-ALK(INCH)
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置の省スペース化
ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ
インチねじ仕様の機器・装置
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • インチねじタイプのヘクサロビュラ穴*1付き超極低頭ボルト。
  • ナイロン溶着つき。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります