ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /ねじの呼び(メートルねじ):M5

ねじのゆるみの原因とは?

ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。

NBKのゆるみ止め部品

NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM5
写真 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SNSLG-M5-ALK SNCX-M5-ALK SNCXS-M5-ALK SLH-M5-ALK SLH-M5-TZB-ALK SLHS-M5-ALK SLHL-M5-ALK SLT-M5-TZB-ALK SLTS-M5-ALK
特長 高強度
(強度区分10.8相当)
非磁性
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
低頭
省スペース
ナイロン溶着
低頭
省スペース
ナイロン溶着
省スペース
低頭
ナイロン溶着
低頭
省スペース
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
低頭
省スペース
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
低頭
省スペース
ナイロン溶着
価格(税別) 1,840円~ 1,120円~ 1,960円~ 2,200円~ 2,400円~ 3,600円~ 1,180円~ 2,200円~ 4,250円~
材質 SUS316L スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L スティール SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 - 四三酸化鉄皮膜(黒) - 四三酸化鉄皮膜(黒) 三価クロメート処理 - - 三価クロメート処理 -
ねじの呼び M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNSLG-M5-10-ALK SNSLG-M5-12-ALK SNSLG-M5-15-ALK SNSLG-M5-20-ALK SNSLG-M5-25-ALK SNSLG-M5-30-ALK SNCX-M5-10-ALK SNCX-M5-12-ALK SNCX-M5-15-ALK SNCX-M5-16-ALK SNCX-M5-20-ALK SNCX-M5-25-ALK SNCX-M5-30-ALK SNCX-M5-35-ALK SNCX-M5-40-ALK SNCX-M5-45-ALK SNCX-M5-50-ALK SNCX-M5-8-ALK SNCXS-M5-10-ALK SNCXS-M5-12-ALK SNCXS-M5-14-ALK SNCXS-M5-15-ALK SNCXS-M5-16-ALK SNCXS-M5-20-ALK SNCXS-M5-25-ALK SNCXS-M5-30-ALK SNCXS-M5-35-ALK SNCXS-M5-6-ALK SNCXS-M5-8-ALK SLH-M5-10-ALK SLH-M5-12-ALK SLH-M5-16-ALK SLH-M5-20-ALK SLH-M5-25-ALK SLH-M5-30-ALK SLH-M5-35-ALK SLH-M5-8-ALK SLH-M5-10-TZB-ALK SLH-M5-12-TZB-ALK SLH-M5-16-TZB-ALK SLH-M5-20-TZB-ALK SLH-M5-25-TZB-ALK SLH-M5-30-TZB-ALK SLH-M5-35-TZB-ALK SLH-M5-8-TZB-ALK SLHS-M5-10-ALK SLHS-M5-12-ALK SLHS-M5-16-ALK SLHS-M5-20-ALK SLHS-M5-25-ALK SLHS-M5-30-ALK SLHS-M5-35-ALK SLHS-M5-8-ALK SLHL-M5-10-ALK SLHL-M5-12-ALK SLHL-M5-16-ALK SLHL-M5-8-ALK SLT-M5-10-TZB-ALK SLT-M5-12-TZB-ALK SLT-M5-16-TZB-ALK SLT-M5-20-TZB-ALK SLT-M5-25-TZB-ALK SLT-M5-8-TZB-ALK SLTS-M5-10-ALK SLTS-M5-12-ALK SLTS-M5-16-ALK SLTS-M5-20-ALK SLTS-M5-25-ALK SLTS-M5-8-ALK
写真 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SSH-M5-EL-ALK SSHS-M5-ALK SSH-M5-ALK SSHL-M5-ALK SSHS-M5-UC-ALK SEC-M5-TZB-ALK SEC-M5-TBZ-ALK SECS-M5-ALK SET-M5-NI-ALK
特長 省スペース
極低頭
ナイロン溶着
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
薄板固定用(板厚0.1mm以上)
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
価格(税別) 880円~ 1,030円~ 660円~ 1,870円~ 2,240円~ 960円~ 1,080円~ 1,170円~ 1,160円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUS316L SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール
表面処理 無電解ニッケルメッキ - 四三酸化鉄皮膜(黒) - - 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 - ニッケルメッキ
ねじの呼び M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SSH-M5-10-EL-ALK SSH-M5-12-EL-ALK SSH-M5-16-EL-ALK SSH-M5-20-EL-ALK SSH-M5-25-EL-ALK SSH-M5-6-EL-ALK SSH-M5-8-EL-ALK SSHS-M5-10-ALK SSHS-M5-12-ALK SSHS-M5-16-ALK SSHS-M5-20-ALK SSHS-M5-25-ALK SSHS-M5-6-ALK SSHS-M5-8-ALK SSH-M5-10-ALK SSH-M5-12-ALK SSH-M5-16-ALK SSH-M5-20-ALK SSH-M5-25-ALK SSH-M5-6-ALK SSH-M5-8-ALK SSHL-M5-10-ALK SSHL-M5-12-ALK SSHL-M5-8-ALK SSHS-M5-10-UC-ALK SSHS-M5-6-UC-ALK SSHS-M5-8-UC-ALK SEC-M5-10-TZB-ALK SEC-M5-12-TZB-ALK SEC-M5-14-TZB-ALK SEC-M5-15-TZB-ALK SEC-M5-16-TZB-ALK SEC-M5-20-TZB-ALK SEC-M5-22-TZB-ALK SEC-M5-25-TZB-ALK SEC-M5-30-TZB-ALK SEC-M5-35-TZB-ALK SEC-M5-40-TZB-ALK SEC-M5-45-TZB-ALK SEC-M5-50-TZB-ALK SEC-M5-5-TZB-ALK SEC-M5-6-TZB-ALK SEC-M5-8-TZB-ALK SEC-M5-10-TBZ-ALK SEC-M5-12-TBZ-ALK SEC-M5-16-TBZ-ALK SEC-M5-20-TBZ-ALK SEC-M5-22-TBZ-ALK SEC-M5-25-TBZ-ALK SEC-M5-30-TBZ-ALK SEC-M5-35-TBZ-ALK SEC-M5-8-TBZ-ALK SECS-M5-10-ALK SECS-M5-12-ALK SECS-M5-16-ALK SECS-M5-20-ALK SECS-M5-25-ALK SECS-M5-30-ALK SECS-M5-6-ALK SECS-M5-8-ALK SET-M5-10-NI-ALK SET-M5-12-NI-ALK SET-M5-16-NI-ALK SET-M5-8-NI-ALK
写真 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ナイロン溶着つき)
品名 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ナイロン溶着つき)
品番 SET-M5-BNI-ALK SETS-M5-ALK SNS-M5-SD-EL-ALK SNSS-M5-SD-ALK SSH-M5-SD-EL-ALK SSHS-M5-SD-ALK SFSS-M5-ALK SNHS-M5-LH-ALK SNPX-M5-TZB-ALK
特長 ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
小頭
省スペース
ナイロン溶着
小頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
小頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
小頭
省スペース
ナイロン溶着
フランジ付き
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
高締めつけトルク
なべ小ねじ
ナイロン溶着
価格(税別) 1,220円~ 2,020円~ 1,780円~ 1,980円~ 2,410円~ 2,520円~ 1,600円~ 1,960円~ 940円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS304相当 スティール
表面処理 黒色ニッケルメッキ - 無電解ニッケルメッキ - 無電解ニッケルメッキ - - - 三価クロメート処理
ねじの呼び M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SET-M5-10-BNI-ALK SET-M5-12-BNI-ALK SET-M5-16-BNI-ALK SET-M5-8-BNI-ALK SETS-M5-10-ALK SETS-M5-12-ALK SETS-M5-16-ALK SETS-M5-20-ALK SETS-M5-25-ALK SETS-M5-30-ALK SETS-M5-8-ALK SNS-M5-10-SD-EL-ALK SNS-M5-12-SD-EL-ALK SNS-M5-16-SD-EL-ALK SNS-M5-20-SD-EL-ALK SNS-M5-25-SD-EL-ALK SNS-M5-8-SD-EL-ALK SNSS-M5-10-SD-ALK SNSS-M5-12-SD-ALK SNSS-M5-16-SD-ALK SNSS-M5-20-SD-ALK SNSS-M5-25-SD-ALK SNSS-M5-8-SD-ALK SSH-M5-10-SD-EL-ALK SSH-M5-12-SD-EL-ALK SSH-M5-16-SD-EL-ALK SSH-M5-20-SD-EL-ALK SSH-M5-6-SD-EL-ALK SSH-M5-8-SD-EL-ALK SSHS-M5-10-SD-ALK SSHS-M5-12-SD-ALK SSHS-M5-16-SD-ALK SSHS-M5-20-SD-ALK SSHS-M5-6-SD-ALK SSHS-M5-8-SD-ALK SFSS-M5-10-ALK SFSS-M5-12-ALK SFSS-M5-16-ALK SFSS-M5-20-ALK SFSS-M5-25-ALK SFSS-M5-8-ALK SNHS-M5-10-LH-ALK SNHS-M5-12-LH-ALK SNHS-M5-15-LH-ALK SNHS-M5-20-LH-ALK SNHS-M5-25-LH-ALK SNHS-M5-30-LH-ALK SNHS-M5-8-LH-ALK SNPX-M5-10-TZB-ALK SNPX-M5-12-TZB-ALK SNPX-M5-16-TZB-ALK SNPX-M5-20-TZB-ALK SNPX-M5-25-TZB-ALK SNPX-M5-8-TZB-ALK
写真 ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) 六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)
品名 ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) 十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) 六角穴付き止めねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき)
品番 SNPX-M5-TBZ-ALK SNF-M5-TBZ-SUC-ALK SNFS-M5-SUC-ALK SNFX-M5-TZB-ALK SNFX-M5-TBZ-ALK SNMX-M5-TZB-ALK SNMX-M5-TBZ-ALK SNMXS-M5-ALK SRHSET-M5-ALK
特長 高締めつけトルク
なべ小ねじ
ナイロン溶着
低頭
省スペース
薄板固定用
ナイロン溶着
低頭
省スペース
薄板固定用
ナイロン溶着
高締めつけトルク
皿ボルト
ナイロン溶着
高締めつけトルク
皿ボルト
ナイロン溶着
高締めつけトルク
トラス小ねじ
ナイロン溶着
高締めつけトルク
トラス小ねじ
ナイロン溶着
高締めつけトルク
トラス小ねじ
ナイロン溶着
六角穴付き止めねじ
ピンつき
価格(税別) 1,180円~ 900円~ 1,140円~ 770円~ 770円~ 1,310円~ 1,620円~ 840円~ 1,300円~
材質 スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール
表面処理 黒色三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 - 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 - 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNPX-M5-10-TBZ-ALK SNPX-M5-12-TBZ-ALK SNPX-M5-16-TBZ-ALK SNPX-M5-20-TBZ-ALK SNPX-M5-25-TBZ-ALK SNPX-M5-8-TBZ-ALK SNF-M5-10-TBZ-SUC-ALK SNF-M5-12-TBZ-SUC-ALK SNF-M5-15-TBZ-SUC-ALK SNF-M5-5-TBZ-SUC-ALK SNF-M5-6-TBZ-SUC-ALK SNF-M5-8-TBZ-SUC-ALK SNFS-M5-10-SUC-ALK SNFS-M5-12-SUC-ALK SNFS-M5-15-SUC-ALK SNFS-M5-5-SUC-ALK SNFS-M5-6-SUC-ALK SNFS-M5-8-SUC-ALK SNFX-M5-10-TZB-ALK SNFX-M5-12-TZB-ALK SNFX-M5-10-TBZ-ALK SNFX-M5-12-TBZ-ALK SNMX-M5-10-TZB-ALK SNMX-M5-12-TZB-ALK SNMX-M5-16-TZB-ALK SNMX-M5-20-TZB-ALK SNMX-M5-25-TZB-ALK SNMX-M5-30-TZB-ALK SNMX-M5-10-TBZ-ALK SNMX-M5-12-TBZ-ALK SNMX-M5-16-TBZ-ALK SNMX-M5-20-TBZ-ALK SNMXS-M5-10-ALK SNMXS-M5-12-ALK SNMXS-M5-16-ALK SNMXS-M5-20-ALK SNMXS-M5-8-ALK SRHSET-M5-10-ALK SRHSET-M5-12-ALK SRHSET-M5-8-ALK
写真 十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット システムシックスボルト(ナイロン溶着つき) チタンゆるみ止めナット リブドロックワッシャ リブドロックワッシャ
品名 十字穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき) ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット システムシックスボルト(ナイロン溶着つき) チタンゆるみ止めナット リブドロックワッシャ リブドロックワッシャ
品番 SRP-M5-TZB-ALK SRGFS-M5-ALK SRGFS-M5-ALK-SET SRTFS-M5-ALK SRTFS-M5-ALK-SET SRS6A-M5-ALK SWUT-M5 SWR-5 SWRS-5
特長 十字穴
ピンつき
ナイロン溶着
ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
ツーホール
ナイロン溶着
ツーホール
ナイロン溶着
システムシックス形状 軽量
非磁性
ゆるみ止め
ゆるみ止め
耐振動性
ゆるみ止め
耐振動性
価格(税別) 1,200円~ 2,270円~ 3,200円~ 3,710円~ 4,500円~ 1,800円~ 640円~ 520円~ 840円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS304相当 SUS304相当 A5056 純チタン スティール ステンレス
表面処理 三価クロメート処理 - - - - - 特殊化学研磨処理 四三酸化鉄皮膜(黒) -
ねじの呼び M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5 M5
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRP-M5-10-TZB-ALK SRP-M5-16-TZB-ALK SRP-M5-20-TZB-ALK SRGFS-M5-10-ALK SRGFS-M5-16-ALK SRGFS-M5-25-ALK SRGFS-M5-40-ALK SRGFS-M5-10-ALK-SET SRGFS-M5-16-ALK-SET SRGFS-M5-25-ALK-SET SRGFS-M5-40-ALK-SET SRTFS-M5-12-ALK SRTFS-M5-16-ALK SRTFS-M5-20-ALK SRTFS-M5-25-ALK SRTFS-M5-30-ALK SRTFS-M5-35-ALK SRTFS-M5-12-ALK-SET SRTFS-M5-16-ALK-SET SRTFS-M5-20-ALK-SET SRTFS-M5-25-ALK-SET SRTFS-M5-30-ALK-SET SRTFS-M5-35-ALK-SET SRS6A-M5-10-ALK SRS6A-M5-12-ALK SRS6A-M5-16-ALK SRS6A-M5-8-ALK SWUT-M5 SWR-5 SWRS-5

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)