ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /ねじの呼び(メートルねじ):M8
ねじのゆるみの原因とは?
ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。
NBKのゆるみ止め部品
NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM8
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 偏心ロックワッシャ™ | リブドロックワッシャ | リブドロックワッシャ | 高強度平座金 | |||||
| 品番 | SWAS-8-EW | SWR-8 | SWRS-8 | SWF-8 | |||||
| 特長 | 市販の六角ナットでゆるみ止め | ゆるみ止め 耐振動性 |
ゆるみ止め 耐振動性 |
ゆるみ止め 高強度 |
|||||
| 価格(税別) | 10,600円~ | 440円~ | 1,660円~ | 210円~ | |||||
| 材質 | SUS304 | スティール | ステンレス | スティール | |||||
| 表面処理 | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | |||||
| ねじの呼び | M8 | M8 | M8 | M8 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SWAS-8-EW | SWR-8 | SWRS-8 | SWF-8 |
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)のおすすめ商品