ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /ねじの呼び(メートルねじ):M2

ねじのゆるみの原因とは?

ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。

NBKのゆるみ止め部品

NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2
写真 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品名 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 十字穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SLH-M2-ALK SLH-M2-TZB-ALK SLHS-M2-ALK SLTS-M2-ALK SSH-M2-EL-ALK SSHS-M2-ALK SSH-M2-ALK SEC-M2-TZB-ALK SEC-M2-TBZ-ALK
特長 低頭
省スペース
ナイロン溶着
低頭
省スペース
ナイロン溶着
省スペース
低頭
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
低頭
省スペース
ナイロン溶着
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
価格(税別) 2,750円~ 3,300円~ 3,850円~ 3,950円~ 1,130円~ 1,260円~ 940円~ 570円~ 620円~
材質 スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール スティール
表面処理 四三酸化鉄皮膜(黒) 三価クロメート処理 - - 無電解ニッケルメッキ - 四三酸化鉄皮膜(黒) 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理
ねじの呼び M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SLH-M2-10-ALK SLH-M2-12-ALK SLH-M2-5-ALK SLH-M2-6-ALK SLH-M2-8-ALK SLH-M2-10-TZB-ALK SLH-M2-12-TZB-ALK SLH-M2-5-TZB-ALK SLH-M2-6-TZB-ALK SLH-M2-8-TZB-ALK SLHS-M2-10-ALK SLHS-M2-12-ALK SLHS-M2-5-ALK SLHS-M2-6-ALK SLHS-M2-8-ALK SLTS-M2-10-ALK SLTS-M2-4-ALK SLTS-M2-5-ALK SLTS-M2-6-ALK SLTS-M2-8-ALK SSH-M2-10-EL-ALK SSH-M2-12-EL-ALK SSH-M2-4-EL-ALK SSH-M2-5-EL-ALK SSH-M2-6-EL-ALK SSH-M2-8-EL-ALK SSHS-M2-10-ALK SSHS-M2-12-ALK SSHS-M2-4-ALK SSHS-M2-5-ALK SSHS-M2-6-ALK SSHS-M2-8-ALK SSH-M2-10-ALK SSH-M2-12-ALK SSH-M2-4-ALK SSH-M2-5-ALK SSH-M2-6-ALK SSH-M2-8-ALK SEC-M2-10-TZB-ALK SEC-M2-12-TZB-ALK SEC-M2-3-TZB-ALK SEC-M2-4-TZB-ALK SEC-M2-5-TZB-ALK SEC-M2-6-TZB-ALK SEC-M2-8-TZB-ALK SEC-M2-10-TBZ-ALK SEC-M2-12-TBZ-ALK SEC-M2-3-TBZ-ALK SEC-M2-4-TBZ-ALK SEC-M2-5-TBZ-ALK SEC-M2-6-TBZ-ALK SEC-M2-8-TBZ-ALK
写真 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき)
品名 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付き精密機器用 平小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき)
品番 SETS-M2-ALK SNSS-M2-SD-ALK SSHS-M2-SD-ALK SNZCXS-M2-ALK SNZ-M2-TBZ-ALK SNZS-M2-ALK SNZ-M2-TZB-ALK SNZB-M2-ALK SNZ2-M2-TZB-ALK
特長 ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
小頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
小頭
省スペース
ナイロン溶着
精密機器用
平小ねじ
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
非磁性
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
価格(税別) 1,520円~ 2,030円~ 2,830円~ 2,900円~ 1,500円~ 1,800円~ 2,950円~ 1,520円~ 2,900円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール 黄銅 スティール
表面処理 - - - - 黒色三価クロメート処理 - 三価クロメート処理 - 三価クロメート処理
ねじの呼び M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SETS-M2-10-ALK SETS-M2-12-ALK SETS-M2-4-ALK SETS-M2-5-ALK SETS-M2-6-ALK SETS-M2-8-ALK SNSS-M2-3-SD-ALK SNSS-M2-4-SD-ALK SNSS-M2-5-SD-ALK SNSS-M2-6-SD-ALK SSHS-M2-5-SD-ALK SSHS-M2-6-SD-ALK SSHS-M2-8-SD-ALK SNZCXS-M2-10-ALK SNZCXS-M2-2-ALK SNZCXS-M2-3-ALK SNZCXS-M2-4-ALK SNZCXS-M2-5-ALK SNZCXS-M2-6-ALK SNZCXS-M2-8-ALK SNZ-M2-2.5-TBZ-ALK SNZ-M2-2-TBZ-ALK SNZ-M2-3.5-TBZ-ALK SNZ-M2-3-TBZ-ALK SNZ-M2-4-TBZ-ALK SNZ-M2-5-TBZ-ALK SNZ-M2-6-TBZ-ALK SNZ-M2-8-TBZ-ALK SNZS-M2-10-ALK SNZS-M2-12-ALK SNZS-M2-14-ALK SNZS-M2-2.5-ALK SNZS-M2-2-ALK SNZS-M2-3.5-ALK SNZS-M2-3-ALK SNZS-M2-4-ALK SNZS-M2-5-ALK SNZS-M2-6-ALK SNZS-M2-8-ALK SNZ-M2-10-TZB-ALK SNZ-M2-12-TZB-ALK SNZ-M2-14-TZB-ALK SNZ-M2-16-TZB-ALK SNZ-M2-18-TZB-ALK SNZ-M2-2.5-TZB-ALK SNZ-M2-2-TZB-ALK SNZ-M2-3.5-TZB-ALK SNZ-M2-3-TZB-ALK SNZ-M2-4-TZB-ALK SNZ-M2-5-TZB-ALK SNZ-M2-6-TZB-ALK SNZ-M2-8-TZB-ALK SNZB-M2-3-ALK SNZB-M2-4-ALK SNZB-M2-5-ALK SNZB-M2-6-ALK SNZ2-M2-10-TZB-ALK SNZ2-M2-2.5-TZB-ALK SNZ2-M2-2-TZB-ALK SNZ2-M2-3.5-TZB-ALK SNZ2-M2-3-TZB-ALK SNZ2-M2-4-TZB-ALK SNZ2-M2-5-TZB-ALK SNZ2-M2-6-TZB-ALK SNZ2-M2-8-TZB-ALK
写真 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき)
品名 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番2種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき) 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(0番3種 / ナイロン溶着つき)
品番 SNZ2-M2-TBZ-ALK SNZ2S-M2-ALK SNZ3-M2-TZB-ALK SNZ3-M2-TBZ-ALK SNZ3S-M2-ALK SNZF-M2-TZB-ALK SNZF3-M2-TZB-ALK SNZF3-M2-TBZ-ALK SNZF3S-M2-ALK
特長 精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
なべ小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
精密機器用
皿小ねじ
ナイロン溶着
価格(税別) 3,000円~ 3,850円~ 2,900円~ 3,000円~ 3,850円~ 2,900円~ 2,900円~ 3,000円~ 3,850円~
材質 スティール ステンレス スティール スティール ステンレス スティール スティール スティール ステンレス
表面処理 黒色三価クロメート処理 - 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 - 三価クロメート処理 三価クロメート処理 黒色三価クロメート処理 -
ねじの呼び M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNZ2-M2-10-TBZ-ALK SNZ2-M2-2.5-TBZ-ALK SNZ2-M2-2-TBZ-ALK SNZ2-M2-3.5-TBZ-ALK SNZ2-M2-3-TBZ-ALK SNZ2-M2-4-TBZ-ALK SNZ2-M2-5-TBZ-ALK SNZ2-M2-6-TBZ-ALK SNZ2-M2-8-TBZ-ALK SNZ2S-M2-10-ALK SNZ2S-M2-12-ALK SNZ2S-M2-2.5-ALK SNZ2S-M2-2-ALK SNZ2S-M2-3.5-ALK SNZ2S-M2-3-ALK SNZ2S-M2-4-ALK SNZ2S-M2-5-ALK SNZ2S-M2-6-ALK SNZ2S-M2-8-ALK SNZ3-M2-10-TZB-ALK SNZ3-M2-12-TZB-ALK SNZ3-M2-14-TZB-ALK SNZ3-M2-2.5-TZB-ALK SNZ3-M2-2-TZB-ALK SNZ3-M2-3.5-TZB-ALK SNZ3-M2-3-TZB-ALK SNZ3-M2-4-TZB-ALK SNZ3-M2-5-TZB-ALK SNZ3-M2-6-TZB-ALK SNZ3-M2-8-TZB-ALK SNZ3-M2-10-TBZ-ALK SNZ3-M2-12-TBZ-ALK SNZ3-M2-2.5-TBZ-ALK SNZ3-M2-2-TBZ-ALK SNZ3-M2-3.5-TBZ-ALK SNZ3-M2-3-TBZ-ALK SNZ3-M2-4-TBZ-ALK SNZ3-M2-5-TBZ-ALK SNZ3-M2-6-TBZ-ALK SNZ3-M2-8-TBZ-ALK SNZ3S-M2-10-ALK SNZ3S-M2-12-ALK SNZ3S-M2-14-ALK SNZ3S-M2-2.5-ALK SNZ3S-M2-2-ALK SNZ3S-M2-3.5-ALK SNZ3S-M2-3-ALK SNZ3S-M2-4-ALK SNZ3S-M2-5-ALK SNZ3S-M2-6-ALK SNZ3S-M2-8-ALK SNZF-M2-10-TZB-ALK SNZF-M2-3.5-TZB-ALK SNZF-M2-3-TZB-ALK SNZF-M2-4-TZB-ALK SNZF-M2-5-TZB-ALK SNZF-M2-6-TZB-ALK SNZF-M2-8-TZB-ALK SNZF3-M2-3.5-TZB-ALK SNZF3-M2-4-TZB-ALK SNZF3-M2-5-TZB-ALK SNZF3-M2-6-TZB-ALK SNZF3-M2-8-TZB-ALK SNZF3-M2-3.5-TBZ-ALK SNZF3-M2-3-TBZ-ALK SNZF3-M2-4-TBZ-ALK SNZF3-M2-5-TBZ-ALK SNZF3-M2-6-TBZ-ALK SNZF3-M2-8-TBZ-ALK SNZF3S-M2-10-ALK SNZF3S-M2-3-ALK SNZF3S-M2-4-ALK SNZF3S-M2-5-ALK SNZF3S-M2-6-ALK SNZF3S-M2-8-ALK
写真 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) リブドロックワッシャ リブドロックワッシャ
品名 座金組込みヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ(ピンつき / ナイロン溶着つき) いたずら防止極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) システムファイブボルト(ナイロン溶着つき) リブドロックワッシャ リブドロックワッシャ
品番 SRTSQ-M2-TZB-ALK SRSHS-M2-ALK SRS5S-M2-ALK SWR-2 SWRS-2
特長 ヘクサロビュラ穴
ピンつき
座金組込み
I=3
頭部高さが極低頭な
いたずら防止ボルト
ナイロン溶着
システムファイブ形状 ゆるみ止め
耐振動性
ゆるみ止め
耐振動性
価格(税別) 1,120円~ 1,110円~ 2,500円~ 390円~ 1,380円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) スティール ステンレス
表面処理 三価クロメート処理 - - 四三酸化鉄皮膜(黒) -
ねじの呼び M2 M2 M2 M2 M2
使用可能温度 (℃) - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SRTSQ-M2-5-TZB-ALK SRTSQ-M2-6-TZB-ALK SRTSQ-M2-8-TZB-ALK SRSHS-M2-4-ALK SRSHS-M2-5-ALK SRSHS-M2-6-ALK SRSHS-M2-8-ALK SRS5S-M2-10-ALK SRS5S-M2-12-ALK SRS5S-M2-16-ALK SRS5S-M2-3-ALK SRS5S-M2-4-ALK SRS5S-M2-5-ALK SRS5S-M2-6-ALK SRS5S-M2-8-ALK SWR-2 SWRS-2

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)