ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /ねじの呼び(メートルねじ):M1
ねじのゆるみの原因とは?
ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。
NBKのゆるみ止め部品
NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) | 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき) | |||||||
| 品番 | SNZS-M1-ALK | SNZ-M1-TZB-ALK | |||||||
| 特長 | 精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
精密機器用 なべ小ねじ ナイロン溶着 |
|||||||
| 価格(税別) | 2,000円~ | 2,950円~ | |||||||
| 材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | |||||||
| 表面処理 | - | 三価クロメート処理 | |||||||
| ねじの呼び | M1 | M1 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNZS-M1-2-ALK SNZS-M1-3-ALK SNZS-M1-4-ALK SNZS-M1-5-ALK | SNZ-M1-3-TZB-ALK SNZ-M1-4-TZB-ALK |
ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)のおすすめ商品