• 特殊ねじ
  • ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)

SNFS-SUC-ALK/十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき)

Cross Recessed Flat Head Machine Screws with Nylon Patch - for Sheet Metal

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 装飾

形状図

SNFS-SUC-ALK十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 十字穴の番号 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNFS-M3-4-SUC-ALK M3 0.5 4 6 1.2 1 50 0.32 2,400 2,640 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M3-5-SUC-ALK M3 0.5 5 6 1.2 1 50 0.34 2,400 2,640 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M3-6-SUC-ALK M3 0.5 6 6 1.2 1 50 0.36 2,450 2,695 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M3-8-SUC-ALK M3 0.5 8 6 1.2 1 50 0.38 2,450 2,695 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M3-10-SUC-ALK M3 0.5 10 6 1.2 1 50 0.42 2,500 2,750 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M4-4-SUC-ALK M4 0.7 4 8 1.5 2 50 0.4 2,550 2,805 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M4-5-SUC-ALK M4 0.7 5 8 1.5 2 50 0.5 2,400 2,640 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M4-6-SUC-ALK M4 0.7 6 8 1.5 2 50 0.6 2,200 2,420 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M4-8-SUC-ALK M4 0.7 8 8 1.5 2 50 0.83 2,250 2,475 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M4-10-SUC-ALK M4 0.7 10 8 1.5 2 50 1 2,300 2,530 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M4-12-SUC-ALK M4 0.7 12 8 1.5 2 50 1.2 2,350 2,585 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M5-5-SUC-ALK M5 0.8 5 10 2 2 20 1.7 1,180 1,298 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M5-6-SUC-ALK M5 0.8 6 10 2 2 20 1.9 1,140 1,254 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M5-8-SUC-ALK M5 0.8 8 10 2 2 20 2.1 1,200 1,320 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M5-10-SUC-ALK M5 0.8 10 10 2 2 20 2.4 1,240 1,364 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M5-12-SUC-ALK M5 0.8 12 10 2 2 20 2.8 1,280 1,408 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M5-15-SUC-ALK M5 0.8 15 10 2 2 20 3.2 1,340 1,474 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M6-6-SUC-ALK M6 1 6 12 2.3 2 20 2.8 1,380 1,518 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M6-8-SUC-ALK M6 1 8 12 2.3 2 20 3.1 1,500 1,650 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M6-10-SUC-ALK M6 1 10 12 2.3 2 20 3.4 1,560 1,716 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M6-12-SUC-ALK M6 1 12 12 2.3 2 20 3.8 1,640 1,804 CAD カート カート 非在庫品
SNFS-M6-15-SUC-ALK M6 1 15 12 2.3 2 20 4.4 1,740 1,914 CAD カート カート 非在庫品
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
材質・仕上げ

SNFS-SUC-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • 座面をカットしたステンレス製の十字穴付き皿小ねじです。
  • ナイロン溶着つき。
  • 薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止できるため、薄板の固定に適しています。

SNFS-SUC-ALK十字穴付き皿小ねじ(薄板固定用 / ナイロン溶着つき)

  • 不完全ねじ部は最大2山程度です。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります