寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4-50-303-11 | 22 | 5560 | M4×10 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
B4-50-303-12 | 22 | 5560 | M4×10 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
B4-50-***-11 | B4-50-***-12 | |
---|---|---|
本体 | A6063 アルマイト処理 |
A6063 静電塗装(つや消し黒) |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- モダンなスタイリング。握りやすい形状。
- 軽量なアルミニウム製。
-
表面処理は2種類。
B4-50-***-11----アルマイト処理
B4-50-***-12----静電塗装(つや消し黒) - 破壊荷重:9340N
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
品番 | ねじサイズ | ねじの本数 | 価格(円)*1 |
---|---|---|---|
B4-50-103 | M4×10 | 2 | 220 |
B4-50-203 | M4×10 | 3 | 330 |
B4-50-303 | M4×10 | 3 | 330 |
B4-50-403 | M4×10 | 3 | 330 |
*1: B4取っ手1個あたりに付属するねじの価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
取りつけ方法
ねじの最大締めつけトルク:2.3N・m取りつけは両端のねじだけでも充分です。センターのねじは必ずしも必要ではありません。