寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | t max. |
t min. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1-30-101-11 | 1.8 | 1 | 60 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| P1-30-103-11 | 3.3 | 1.8 | 60 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| P1-30-105-11 | 4.8 | 3.3 | 60 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
| P1-30-107-11 | 6.3 | 4.8 | 60 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| P1 | |
|---|---|
| 本体 | ABS |
| タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| 使用可能温度 | -50℃~60℃ |
| UL規格 | UL94-HB |
特長
- 埋め込みタイプの取っ手です。
- 持ち上げ・引っぱりのいずれでも使用できます。
- 厚さ1mm-6.3mmのパネルに適用。パネル厚さtに合わせてサイズを選択してください。
- 全商品に取りつけ用のタッピンねじが付属しています。
取りつけ方法

取りつけ穴寸法

強度
| 荷重の向き | 許容最大荷重(N) |
|---|---|
| 持ち上げ/引っぱりの場合 | 1300 |
| 押し/スライドの場合 | 450 |









