単位 : mm
品番 | t max. |
t min. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1-30-101-11 | 1.8 | 1 | 60 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | t max. |
t min. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1-30-101-11 | 1.8 | 1 | 60 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | t max. |
t min. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1-30-101-11 | 1.8 | 1 | 60 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
品番 | t max. |
t min. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1-30-101-11 | 1.8 | 1 | 60 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
P1-30-101-11の材質・仕上げ
P1 | |
---|---|
本体 | ABS |
タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
使用可能温度 | -50℃~60℃ |
UL規格 | UL94-HB |
取りつけ寸法 1mm 指定・取りつけ用ねじ付属サービス
ご希望の取りつけ寸法:L₁を 1mm 単位で指定できます。(取りつけ寸法を入力後「品番更新」をクリックしてください。)
また、オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
取りつけ寸法L₁(mm)* | 取りつけ用ねじ | ご注文品番 | 価格(円・税別) | 購入数 | ご購入 |
---|---|---|---|---|---|
|
個 | カート |
*1 取りつけ寸法 L₁ の許容差は、±0.5mmまたは、L₁ の0.5%のいずれか大きい方となります。
*2「UXAF」「UXBF」「UHT」はパイプの全長L₄を指定ください。
1mm指定の納期
数量(個) | 1mm指定の納期 |
---|---|
1~9 | 実働1日目出荷 |
10~99 | 実働3日目出荷 |
取りつけ用ねじの仕様・価格
ねじの サイズ |
ねじ本数 (本) |
ねじの 材質 |
ねじ付属サービス価格 (円・税別) |
---|---|---|---|
取りつけ用ねじ付属サービス
オプション(別料金)で取りつけ用のねじを付属します。
取りつけ用ねじの有無を選択いただき、「カート」をクリックしてください。
ご注文品番 | 価格(円・税別) | 取りつけ用ねじ | 購入数 | ご購入 |
---|---|---|---|---|
個 | カート |
取りつけ用ねじの仕様・価格
ねじの サイズ |
ねじ本数 (本) |
ねじの 材質 |
ねじ付属サービス価格 (円・税別) |
---|---|---|---|
P1-30-101-11の特長
- 埋め込みタイプの取っ手です。
- 持ち上げ・引っぱりのいずれでも使用できます。
- 厚さ1mm-6.3mmのパネルに適用。パネル厚さtに合わせてサイズを選択してください。
- 全商品に取りつけ用のタッピンねじが付属しています。
取りつけ方法
取りつけ穴寸法
強度
荷重の向き | 許容最大荷重(N) |
---|---|
持ち上げ/引っぱりの場合 | 1300 |
押し/スライドの場合 | 450 |