単位 : mm
品番 | t max. |
t min. |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1-30-105-11 | 4.8 | 3.3 | 60 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 在庫品 |
P1-30-105-11の材質・仕上げ
P1 | |
---|---|
本体 | ABS |
タッピンねじ | スティール 三価クロメート処理 |
使用可能温度 | -50℃~60℃ |
UL規格 | UL94-HB |
P1-30-105-11の特長
- 埋め込みタイプの取っ手です。
- 持ち上げ・引っぱりのいずれでも使用できます。
- 厚さ1mm-6.3mmのパネルに適用。パネル厚さtに合わせてサイズを選択してください。
- 全商品に取りつけ用のタッピンねじが付属しています。
取りつけ方法
取りつけ穴寸法
強度
荷重の向き | 許容最大荷重(N) |
---|---|
持ち上げ/引っぱりの場合 | 1300 |
押し/スライドの場合 | 450 |