寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lm | Lr | H | h | L | L1 | A | t max. | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 表面処理 |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBLC-28-400-BK | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 440 | 400 | 28 | 10 | 517 | 1000 | BK | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-28-400-AL | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 440 | 400 | 28 | 10 | 517 | 1000 | AL | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLC-28-400-SG | M8 | 18.2 | 11.8 | 63 | 45 | 440 | 400 | 28 | 10 | 517 | 1000 | SG | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UBLC-AL | UBLC-BK/UBLC-SG | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボタンボルト | SUS304 | SUS304 |
| ナット | SUS304 | SUS304 |
| 座金 | SUS304 | SUS304 |
特長
- 前面から取りつける取っ手。
- 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
- 取りつけ寸法L1は、200mm~800mmのワイドバリエーション。
- 取っ手の幅Aは、28mm・36mmの2種類があります。
- 取りつけ用の六角穴付きボタンボルト(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BK | 静電塗装(黒) |
| SG | 静電塗装(シルバー) |
取りつけ
本体にはキリ穴が加工されています。







