単位 : mm
品番 | M | Lm | H | h | D | B | L | L1 | A | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFCS-20-300 | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 320 | 300 | 20 | 262 | 299 | 500 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UFCS-20-300の材質・仕上げ
UFCS | |
---|---|
パイプ | SUS304 |
ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) |
六角穴付きボルト | SUS304 |
ナット | SUS304 |
座金 | SUS304 |
UFCS-20-300の特長
- 取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーション。
- パイプ径は、20mm・30mmの2種類があります。
- 前面取りつけタイプ。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルト(A=20:M8×25、A=30:M10×35)・ナット・座金が付属しています。