寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGF-50 | M4 | 10 | 32 | 22 | 10 | 50 | 40 | 10 | 200 | LY-16-N | M4×12 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
| UGF-63 | M4 | 10 | 32 | 22 | 10 | 63 | 53 | 12 | 200 | LY-16-N | M4×12 | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 |
| UGF-80 | M4 | 10 | 32 | 22 | 10 | 80 | 70 | 15 | 200 | LY-16-N | M4×12 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UGF | |
|---|---|
| 取っ手部 | EPDM(つや消し黒) |
| ねじ部 | S45C 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×12 | 220 |
*1: ゴム取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。