単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPF-26-105-WH | M6 | 9 | 37 | 29 | 26 | 121 | 105 | 48 | 500 | WH | M6×10 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UPF-26-105-WHの特長
- 全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージのプラスティック取っ手です。
- カラーバリエーションは5色。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しグレー |
| RD | つや消しレッド |
| OR | つや消しオレンジ |
| WH | つや消し白 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×10 | 220 |
| M8×10 | 280 |
*1: プラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
UPF-26-105-WHの材質・仕上げ
| UPF | |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維強化ナイロン6(各色) |
| ねじ部 | 黄銅 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
| 使用可能温度 | -30℃~130℃ |










