| 品番 | 許容荷重*1 (N) |
質量 (g) |
カバーの色 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPIF-PS-R-BK | 500 | 319 | BK | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UPIF-PS-R-BKの材質・仕上げ
| UPIF-PS | |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維強化ナイロン6 アルミニウム合金 |
| 押ボタンスイッチ | ポリカーボネート |
| カバー | アルミニウム合金 アルマイト処理(各色) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| ケーブル | PVC |
UPIF-PS-R-BKの特長
- スイッチつきのプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。
- 押ボタンスイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用できます。
- 押ボタンスイッチはLED内蔵で回路の状態や接続する機器の状態によって点灯します。

- 商品記号により、ボタンの色が選択できます。
UPIF-PS-G----緑
UPIF-PS-R----赤 - 品番の末尾記号により、カバーの色が選択できます。
| 末尾記号 | カバーの色 |
|---|---|
| BK | アルマイト処理(黒) |
| BL | アルマイト処理(ブルー*1) |
| SG | アルマイト処理(シルバー) |
*1: カラーアルマイトのため色のばらつきが発生することがあります。
仕様
| UPIF-PS-G | UPIF-PS-R | ||
|---|---|---|---|
| 押ボタン スイッチ |
ボタン色 | 緑 | 赤 |
| 接触形式 | c接点(1NO1NC) | ||
| 動作形式 | モーメンタリ | ||
| 定格絶縁電圧 | DC24V | ||
| 定格通電電流 | 1.0A | ||
| LED定格電圧 | DC24V±10% | ||
| LED消費電流 | 20mA | ||
| 機械的寿命 | 約100万回 | ||
| 電気的寿命 | 約5万回 | ||
| 機械的許容操作頻度 | 最大120回/min | ||
| 電気的許容操作頻度 | 最大20回/min | ||
| ケーブル | 種類 | 固定用ケーブル | |
| 外径 | 6.1mm±0.2mm | ||
| 線心数 | 7C | ||
| 導体サイズ | 0.3mm2 | ||
| 長さ | 2m | ||
| 曲げ半径 | 37mm以上 | ||
| ケーブル端仕様 | バラ線 | ||
| 使用環境 | 温度 | -10℃~50℃(凍結がないこと) | |
| 湿度 | 45%RH~85%RH(結露がないこと) | ||
接続

取りつけ穴
ケーブルの損傷を防ぐため、取りつけ穴にはバリがないようにしてください。温度・湿度により取りつけ寸法に誤差が生じる場合があります。