寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URACS-120-1-BK | 1000 | BK | 256 | M6×16 | 5,470 | 6,017 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
URACS-120-1-GS | 1000 | GS | 256 | M6×16 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
URACS-1-BK URACS-3-BK |
URACS-2-BK URACS-4-BK |
URACS-1-GS URACS-3-GS |
URACS-2-GS URACS-4-GS |
|
---|---|---|---|---|
取っ手 | SUS304 ショットブラスト |
SUS304 ショットブラスト |
SUS304 ショットブラスト |
SUS304 ショットブラスト |
ベース | SCS13(SUS304相当) 静電塗装(つや消し黒) |
SCS13(SUS304相当) 静電塗装(つや消し黒) |
SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
保持スプリング | - | SUS301 | - | SUS301 |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- ステンレス製の折りたたみ式取っ手。使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
- 前面取りつけタイプ。
- 商品記号により、取っ手の操作範囲および保持スプリングの有無が選択できます。
商品記号 | 取っ手の操作範囲 | 保持スプリング |
---|---|---|
URACS-120-1 | 90° | なし |
URACS-120-2 | 90° | あり |
URACS-120-3 | 180° | なし |
URACS-120-4 | 180° | あり |
- 保持スプリングを取りつけることにより、取っ手を任意の位置で保持できます。また、不用意な取っ手の動きや、振動によるノイズの発生を防止します。
- ベースの表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 表面処理 |
---|---|
BK | 静電塗装(つや消し黒) |
GS | ショットブラスト |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
ねじサイズ | 価格(円)*1 |
---|---|
M6×16 | 220 |
*1: ステンレスリトラクタブル取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
使用上の注意
保持スプリングの開口部は鋭利なため、触れてけがをしないようにご注意ください。取りつけ方法
各部品は分解された状態で出荷します。*1: ボルトは付属していません。
ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
*2: 保持スプリングの向きに注意してください。